Közvetlenül a belső felületre rögzítve (pl. tetőre) nehéz felépítmények alátámasztásául szolgál. A szekrény oldalára vagy hátára szerelve lehetővé teszi annak biztonságos csavarozását a géphez.
- Cikkszám:
- TS 8612650
- Kivitel
- a belső szerelősíkhoz
- Termékleírás
- Közvetlenül a belső felületre rögzítve (pl. tetőre) nehéz felépítmények alátámasztásául szolgál. A szekrény oldalára vagy hátára szerelve lehetővé teszi annak biztonságos csavarozását a géphez. A 11 lyuksoros kettős profil számos további lehetőséget biztosít a kiépítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges és vízszintes TS, VX SE szekrényprofilra
- Használható
- Házípus: a belső szerelősík
Szélesség/mélység: 500 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,6 kg
- Bruttó tömeg
- 2,611 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177267053
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS TS szerelősín akasztókarom nélkül, 45 x 88 mm, belső síkra: SZxMÉ: 500 mm
- Dokumentációk
- Leírás