TS szerelősín, 25 x 38 mm

Cikkszám: TS 8612750

Nehéz beépített egységekhez, rögzítőfuratokkal. Beépítési lehetőségek függőleges TS szekrényprofilon.

Cikkszám:
TS 8612750
Termékleírás
Nehéz beépítményekhez, rögzítőfuratokkal.
Anyag
Acéllemez, 3,0 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Beépítési lehetőségek
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra
Körben 9 mm-es, 25 mm-enkénti kerek lyukasztással
Tartósínek, rendszer-tartósínek, 30/15 C-profilsínek, kábeltartó sínek (szögprofil), saját felépítmények felszereléséhez
Megjegyzés
Fészkes anyával együtt használva különösen alkalmas dinamikus összeköttetések létrehozásához
Használható
Megfelelő az alábbi szélességhez/mélységhez: 500 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,468 kg
Bruttó tömeg
1,668 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177429130
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS szerelősín 25 x 38 mm, SZxMÉ: 500 mm
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen