A külső szerelési sík függőleges TS szekrényprofiljára, a vízszintes TS szekrényprofilra és a CM fenékkiépítő sínre történő szereléshez.
- Cikkszám:
- TS 8612260
- Termékleírás
- Egyszerűen akassza be és csavarral rögzítse. A beakasztó technika révén egyszerű fel- és leszerelés. Rögzítésre csupán egy oldalon van szükség, igény esetén azonban ez mindkét oldalon elvégezhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra a külső szerelősíkon
- A vízszintes TS, VX SE szekrényprofilra
- TP fenékkiépítő sínhez
- Megjegyzés
- A szerelőlapos szekrények esetében az alapcsomag 2 szerelősínt is tartalmaz.
- Használható
- Szélesség/mélység: 600 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,5 kg
- Bruttó tömeg
- 2,669 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177213104
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TS szerelősín 18 x 38 mm, SZ/MÉ: 600 mm