Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 4309000
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
- Műszaki adatok
- Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 390 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 500 mm
- VX beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm
- VX SE beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- AX beépítési lehetőségek
- 500 mm ajtószélességbe, 3 pontos zárrendszerrel, záras ajtóban
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 400 mm házszélességbe
- 500 mm szekrénymagasságba/-szélességbe
- Műanyag AX beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm
- 3 részes AX, beépítési lehetőségek
- 573 mm házmélységbe
- TS beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- TP beépítési lehetőségek
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
- 500 mm lábazatmélységbe, M6 belső hatlapú csavarokkal és M6 anyákkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
TP
AX
Műanyag AX
AX fali ház, 3 részes
Szélesség/mélység: 400 mm - Használható
- VX lábazati rendszer, nemesacél
- Csomagolási egység
- 20 db
- Nettó tömeg
- 3,78 kg
- Bruttó tömeg
- 4,1 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 18,68 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177098510
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS Szerelőléc, TS, VX SE, TP, AX típushoz, belső szerelőszinthez, 400 mm szélességhez/mélységhez, 500 mm széles ajtóhoz, Ho: 390 mm
- Dokumentációk
- Info sheet