Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Cikkszám: TS 4579000

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.

Cikkszám:
TS 4579000
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok
Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
790 mm
Megfelelő az ajtószélességhez
900 mm
VX SE beépítési lehetőségek
In door width 900 mm
In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level
AX beépítési lehetőségek
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
800 mm házszélességbe
800 mm ajtószélességbe, a lyuksoros ajtószerelő sínnel együtt
TS beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 800 mm, on the inner mounting level
TP beépítési lehetőségek
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Használható
Házípus: TS
VX SE
TP
AX
Szélesség/mélység: 800 mm
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
8 kg
Bruttó tömeg
8,1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
31,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Szerelőléc, TS, VX SE, TP típushoz, belső szerelőszinthez, 800 mm szélességhez/mélységhez, 900 mm széles ajtóhoz, Ho: 790 mm
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen