Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Cikkszám: TS 4596000

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.

Cikkszám:
TS 4596000
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok
Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
490 mm
Megfelelő az ajtószélességhez
600 mm
VX beépítési lehetőségek
In door width 600 mm
VX SE beépítési lehetőségek
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
AX beépítési lehetőségek
500 mm ajtószélességbe, 3 pontos zárrendszerrel, záras ajtóban
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
500 mm házszélességbe
600 mm házmagasságba
Műanyag AX beépítési lehetőségek
In door width 600 mm
3 részes AX, beépítési lehetőségek
673 mm házmélységbe, vagy a falrész szélességébe
PC beépítési lehetőségek
In door width 600 mm
IW beépítési lehetőségek
In door width 600 mm
TS beépítési lehetőségek
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
600 mm lábazatmélységbe, M6 belső hatlapú csavarokkal és M6 anyákkal együtt
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
Műanyag AX
AX fali ház, 3 részes
Szélesség/mélység: 500 mm
Használható
VX lábazati rendszer, nemesacél
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
4,06 kg
Bruttó tömeg
5,1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Szerelőléc, TS, VX SE, TP típushoz, belső szerelőszinthez, 500 mm szélességhez/mélységhez, 600 mm széles ajtóhoz, Ho: 490 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen