Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Cikkszám: TS 4599000

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.

Cikkszám:
TS 4599000
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok
Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
890 mm
Megfelelő az ajtószélességhez
1 000 mm
VX beépítési lehetőségek
In door width 1000 mm
AX beépítési lehetőségek
1000 mm házmagasságba, az AX belső kiépítéshez való sínnel együtt
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
1000 mm házmagasságba
TS beépítési lehetőségek
In door width 1000 mm
Használható
Házípus: VX
TS
AX
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
9,3 kg
Bruttó tömeg
9,42 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177103825
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Szerelőléc tasak, TS, VX SE, TP típushoz, 1000 mm ajtószélességhez, Ho: 890 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen