Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz

Cikkszám: TS 8800130

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.

Cikkszám:
TS 8800130
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű rögzítéséhez.
Műszaki adatok
Perforáció, Ø 4,5 mm, 25 mm-enkénti osztásban
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
590 mm
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
AX beépítési lehetőségek
In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Nemesacél AX beépítési lehetőségek
600 mm házszélességbe
PC beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
IW beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TS beépítési lehetőségek
In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
TP beépítési lehetőségek
In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Használható
Házípus: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Szélesség/mélység: 600 mm
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
5,86 kg
Bruttó tömeg
6,165 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Szerelőléc, TS, VX SE, TP típushoz, belső szerelőszinthez, 600 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 590 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen