Adaptersínek a PS-kompatibilitás érdekében

Cikkszám: TS 8800300

TS szekrényprofilokba építhető, a következőkkel létrehozandó kompatibilitás érdekében: PS szerelősín, PS szerelőlap, PS rendszersín.

Cikkszám:
TS 8800300
Termékleírás
A kompatibilitás helyreállításához a következőkkel: PS szerelősín 23 x 23 mm, PS szerelősín 23 x 73 mm és PS rendszersín 23 x 73 mm.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Beépítési lehetőségek
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra
A vízszintes VX SE szekrényprofilra, felül szélességben
Használható
Házípus: TS
Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
4,052 kg
Bruttó tömeg
4,252 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TS adaptersín PS kompatibilitáshoz, mag.: 2000 mm
Adatlapok
Technika részletesen