Szerelősínek, 23 x 23 mm VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: SZ 4173000

Vízszintes és függőleges szekrényprofilra szereléshez kiegészítő rögzítőelemekkel.

Cikkszám:
SZ 4173000
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Hossz
895 mm
Beépítési lehetőségek
VX-ben a függőleges és vízszintes TS-szekrényprofilra TS rögzítő-tartóelemekkel
VX SE típusba, a függőleges szekrényprofilra rögzítő-tartóelemekkel a VX adaptersínnel együtt
VX SE-ben a vízszintes profilra/a tetőben a rögzítő-tartóelemek fölé a VX adaptersínnel együtt mélységben
Függőleges szekrényprofilon, közvetlenül a TS kombi tartók, a szögidommal együtt használt PS-adaptersínek, rögzítőtartó elemek vagy PS kombi-tartók fölé.
A vízszintes szekrényprofilon: közvetlenül a tartó szögidomok, rögzítő tartók vagy PS kombi-tartók fölé
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Csomagolási egység
12 db
Nettó tömeg
6,528 kg
Bruttó tömeg
6,871 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
34,82 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177093188
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ szerelősín 23 x 23 mm, TS, SE, Szé*Ma*Mély: 1000 mm, hossz: 895 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Adatlapok
Technika részletesen