Szerelősínek, 23 x 23 mm VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: SZ 4174000

Vízszintes és függőleges szekrényprofilra szereléshez kiegészítő rögzítőelemekkel.

Cikkszám:
SZ 4174000
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Hossz
1 095 mm
Beépítési lehetőségek
Függőleges szekrényprofilon, közvetlenül a TS kombi tartók, a szögidommal együtt használt PS-adaptersínek, rögzítőtartó elemek vagy PS kombi-tartók fölé.
A vízszintes szekrényprofilon: közvetlenül a tartó szögidomok, rögzítő tartók vagy PS kombi-tartók fölé
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
4,002 kg
Bruttó tömeg
4,202 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
21,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177093201
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ szerelősín 23 x 23 mm, TS, SE, Szé*Ma*Mély: 1200 mm, hossz: 1095 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Adatlapok
Technika részletesen