Vízszintes és függőleges szekrényprofilra szereléshez kiegészítő rögzítőelemekkel.
- Cikkszám:
- SZ 4178000
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 2 095 mm
- Beépítési lehetőségek
- Függőleges szekrényprofilon, közvetlenül a TS kombi tartók, a szögidommal együtt használt PS-adaptersínek, rögzítőtartó elemek vagy PS kombi-tartók fölé.
- A vízszintes szekrényprofilon: közvetlenül a tartó szögidomok, rögzítő tartók vagy PS kombi-tartók fölé
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm - Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 9,036 kg
- Bruttó tömeg
- 9,514 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 40,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177093287
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ szerelősín 23 x 23 mm, TS, SE, Szé*Ma*Mély: 2200 mm, hossz: 2095 mm