Vízszintes és függőleges TS szekrényprofilokra PS kombitartó segítségével történő szereléshez.
- Cikkszám:
- SZ 4375000
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 395 mm
- Beépítési lehetőségek
- A függőleges szekrényprofilra, közvetlenül a TS kombi tartók fölé, és a PS adaptersínek fölé a PS kombi tartókkal együtt
- A vízszintes szekrényprofilra, közvetlenül a PS kombi-tartók fölé
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 1,728 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177099975
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ TS szerelősín akasztókarom nélkül, 23 x 73 mm, TS, SE-hez, SZxMAxMÉ: 500 mm, hossz: 395 mm