30/15 C profilsínek EN 60 715 szerint VX, TS, VX SE rendszerekhez

Cikkszám: SZ 4944000

Vízszintes szekrényprofilra, ill. függőleges szekrényprofilra történő közvetlen felszereléshez kiegészítő rögzítőelemek szükségesek.

Cikkszám:
SZ 4944000
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Hossz
555 mm
Beépítési lehetőségek
A belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra TS 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé
A vízszintes VX SE szekrényprofilra szélességben alul és felül
A vízszintes VX SE szekrényprofilon mélységben alul (szerelőlap nélkül) és felül a 8800.808 bepattintható anya fölé
A vízszintes TS szekrényprofilra
A 3 részes AX szélességébe vagy mélységébe. A beépítéstől függően a sínt a kívánt méretre kell vágni.
VX lábazat beépítési lehetőségek
600 mm lábazatszélességbe a lábazati takarólemezeken, tartó- és távtartó elemmel együtt
AX lábazat beépítési lehetőségek
600 mm lábazatszélességbe, belső hatlapú csavarokkal együtt
Használható
Házípus: VX
TS
AX fali ház, 3 részes
Szélesség/mélység: 600 mm
Használható
AX lábazati rendszer
VX lábazati rendszer
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
2,118 kg
Bruttó tömeg
2,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11,12 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177114593
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Termékleírás
PS C-SÍN, TS 30/15, EN 50024, 6 DB/CS.
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen