Vízszintes szekrényprofilra, ill. függőleges szekrényprofilra történő közvetlen felszereléshez kiegészítő rögzítőelemek szükségesek.
- Cikkszám:
- SZ 4946000
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 955 mm
- Beépítési lehetőségek
- A belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra TS 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra szélességben alul és felül
- A vízszintes VX SE szekrényprofilon mélységben alul (szerelőlap nélkül) és felül a 8800.808 bepattintható anya fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilra
- A 3 részes AX szélességébe vagy mélységébe. A beépítéstől függően a sínt a kívánt méretre kell vágni.
- VX lábazat beépítési lehetőségek
- 1000 mm lábazatszélességbe a lábazati takarólemezeken, tartó- és távtartó elemmel együtt
- AX lábazat beépítési lehetőségek
- 1000 mm lábazatszélességbe, belső hatlapú csavarokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
TS
AX fali ház, 3 részes
Szélesség/mélység: 1.000 mm - Használható
- AX lábazati rendszer
- VX lábazati rendszer
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 3,54 kg
- Bruttó tömeg
- 4,14 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 19,13 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177114630
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Termékleírás
- PS C-SÍN, TS 30/15, EN 50024, 6 DB/CS.
- Dokumentációk
- Safety instructions