Közvetlen felszereléshez a vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé. A vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé történő rögzítéshez a C profilú rögzítő szögidom is szükséges. Az univerzálisan kialakított rögzítőelemnek köszönhetően a C-profilsínek a TS 8 keretének külső és belső síkjára is felrögzíthetők.
- Cikkszám:
- DK 7828060
- Termékleírás
- Közvetlen felszereléshez a vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé. A vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé történő rögzítéshez a C profilú rögzítő szögidom is szükséges. Az univerzálisan kialakított rögzítőelemnek köszönhetően a C-profilsínek a TS 8 keretének külső és belső síkjára is felrögzíthetők.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 498 mm
- Használható
- Házípus: TS
SE
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,736 kg
- Bruttó tömeg
- 1,98 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Termékleírás
- DK C-PROFILSÍN TS8-HOZ,600 MM,4 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet