C-profilsínek TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: DK 7828100

Közvetlen felszereléshez a vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé. A vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé történő rögzítéshez a C profilú rögzítő szögidom is szükséges. Az univerzálisan kialakított rögzítőelemnek köszönhetően a C-profilsínek a TS 8 keretének külső és belső síkjára is felrögzíthetők.

Cikkszám:
DK 7828100
Termékleírás
Közvetlen felszereléshez a vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé. A vízszintes TS, SE szekrényprofilok közé történő rögzítéshez a C profilú rögzítő szögidom is szükséges. Az univerzálisan kialakított rögzítőelemnek köszönhetően a C-profilsínek a TS 8 keretének külső és belső síkjára is felrögzíthetők.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
898 mm
Használható
Házípus: TS
SE
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 1.000 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
2,936 kg
Bruttó tömeg
3,137 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Termékleírás
DK C-PROFILSÍN TS8-HOZ,1000 MM,4 DB/CS
Dokumentációk
Info sheet