Közvetlenül vízszintes szekrényprofilra építéshez.
- Cikkszám:
- DK 7100000
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 890 mm
- Beépítési lehetőségek
- Vízszintes szekrényprofilon
- A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
- Használható
- Házípus: DK-TS
Szélesség: 1.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 4,422 kg
- Bruttó tömeg
- 4,623 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Termékleírás
- KÁBELBILINCS C PROFILSÍNHEZ, D=56-64 MM