C-profilsínek DK-TS-hez

Cikkszám: DK 7102000

Közvetlenül vízszintes szekrényprofilra építéshez.

Cikkszám:
DK 7102000
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
1 090 mm
Beépítési lehetőségek
Vízszintes szekrényprofilon
A függőleges TS, VX SE szekrényprofilra VX adaptersínek fölé
Használható
Házípus: DK-TS
Szélesség: 1.200 mm
Mélység: 1.200 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
5,058 kg
Bruttó tömeg
5,322 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501
Termékleírás
KÁBELBILINCS C PROFILSÍNHEZ, D=56-64 MM