Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. A horogfejű csavar és a hosszanti lyuk minden rögzítési méretet lehetővé tesz.
- Cikkszám:
- SZ 4361000
- Termékleírás
- Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. Horogfejű csavar és oválfurat tesz lehetővé a tartósínen bármilyen rögzítési méretet.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 2 db rendszer-tartósín (45 x 25 mm)
4 db horogfejű csavar M12 x 60 mm
Rögzítési segédanyag - Beépítési lehetőségek
- A függőleges TS szekrényprofilra 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé, változó magasságban, 25 x 38 mm-es TS szerelősínek fölé
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra szélességben alul és felül, vagy mélységben alul és felül (szerelőlap nélkül) a 8800.808 bepattintható anya fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilon: szélességben, mélységben (szerelőlap nélkül)
- TP fenékkiépítő sínhez
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,816 kg
- Bruttó tömeg
- 3,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177099678
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SZ szabadonálló szekrényrendszer, szél.: 600 mm
- Dokumentációk
- Leírás