Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.
- Cikkszám:
- TS 4395000
- Kivitel
- perforált
- Termékleírás
- Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
- A függőleges TS szekrényprofilra 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé, változó magasságban, 25 x 38 mm-es TS szerelősínek fölé
- A vízszintes TS szekrényprofilon: szélességben, mélységben
- A vízszintes VX SE szekrényprofilra szélességben alul és felül, vagy mélységben alul és felül a 8800.808 bepattintható anya fölé
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 500 mm
Mélység: = 500 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 5,008 kg
- Bruttó tömeg
- 5,4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 25,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177100374
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- TS Tartósín, VX, TS, VX SE típushoz, 500 mm szélességhez/mélységhez, perforált