75 x 20 mm-es tartósín VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: TS 4398500

Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.

Cikkszám:
TS 4398500
Kivitel
nem perforált
Termékleírás
Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
A belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
A függőleges TS szekrényprofilra 8800.808 bepattintható anyák, vagy VX adaptersínek fölé, változó magasságban, 25 x 38 mm-es TS szerelősínek fölé
A vízszintes TS szekrényprofilon: szélességben, mélységben
A vízszintes VX SE szekrényprofilra szélességben alul és felül, vagy mélységben alul és felül a 8800.808 bepattintható anya fölé
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
9,152 kg
Bruttó tömeg
9,68 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
41,87 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177522794
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS Tartósín, VX, TS, VX SE típushoz, Szé/Mé= 800 mm, nem perforált
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Load brochure
Adatlapok
Technika részletesen