65 x 42 mm-es tartósín VX-hez, TS-hez, VX SE-hez

Cikkszám: TS 8612980

Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.

Cikkszám:
TS 8612980
Termékleírás
Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz.
Anyag
Acél
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
A belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
VX SE-ben a belső szerelősíkra a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
Használható
Házípus: VX
TS
VX SE
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
9,912 kg
Bruttó tömeg
10,85 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
38,31 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177522886
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TS TARTÓSÍN 65x42MM 800 SZÉL. 2 DB/CS
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet