Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.
- Cikkszám:
- SZ 4933000
- Termékleírás
- Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Tartósín hossz
- 455 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
Szélesség: = 500 mm
Mélység: = 500 mm - Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 1,602 kg
- Bruttó tömeg
- 1,69 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,85 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177114371
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Termékleírás
- PS TARTÓSÍN, TH 35/15, EN 50022,6 DB/CS.
- Dokumentációk
- Safety instructions