Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.
- Cikkszám:
- SZ 4934000
- Termékleírás
- Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Tartósín hossz
- 555 mm
- AX lábazat beépítési lehetőségek
- 600 mm lábazatszélességbe
- Használható
- Házípus: VX
TS
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Használható
- AX lábazati rendszer
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 1,74 kg
- Bruttó tömeg
- 1,98 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,57 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177114395
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Termékleírás
- PS TARTÓSÍN, TH 35/15, EN 50022,6 DB/CS.
- Dokumentációk
- Safety instructions