A hossz a ház szélességéhez igazítva.
- Cikkszám:
- SZ 2315000
- Kivitel
- TH 35/7,5
- Termékleírás
- A hossz a ház szélességéhez igazítva.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Tartósín hossz
- 187 mm
- Használható
- Házípus: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Szélesség: = 200 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,61 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177021020
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 200 mm szélességhez, hossz 187 mm
- Dokumentációk
- Safety instructions