Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.
- Cikkszám:
- SZ 2313150
- Kivitel
- TH 35/15
- Termékleírás
- Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Tartósín hossz
- 2 m
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 7,152 kg
- Bruttó tömeg
- 7,46 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 29,22 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177020986
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ TARTÓSÍN, TH 35/15, 2m/db, 6db/cs
- Dokumentációk
- Safety instructions