Tartósín EN 60 715 szerint

Cikkszám: SZ 2313750

Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.

Cikkszám:
SZ 2313750
Kivitel
TH 35/7,5
Termékleírás
Kapcsok és más, EN 60 715 szerinti felpattintható technikán alapuló komponensek felpattintásához.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Tartósín hossz
2 m
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
3,456 kg
Bruttó tömeg
3,78 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
14,85 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177020993
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SZ TARTÓSÍN, TH 35/7.5mm, 2m/db, 6db/cs
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Safety instructions