TS szerelősín, 17 x 17 mm TS-hez

Cikkszám: SV 9673915

A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segédszerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes terheléshez.

Cikkszám:
SV 9673915
Kivitel
Vízszintes gyűjtősín tér elválasztáshoz
Termékleírás
Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Hossz
62,5 mm
Használható
Házípus: TS 8
Csomagolási egység
12 db
Nettó tömeg
0,3 kg
Bruttó tömeg
0,308 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177543621
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SV szerelősín 17x17 mm, hossz: 62,5 mm, TS-hez