Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
- Cikkszám:
- SV 9673920
- Kivitel
- Vízszintes gyűjtősín tér elválasztáshoz
- Termékleírás
- Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 137,5 mm
- Használható
- Házípus: TS 8
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,666 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177576728
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SV MINI-TS-PROFIL 17x17MM, L=137