TS szerelősín, 17 x 17 mm TS-hez

Cikkszám: SV 9673983

A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segédszerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes terheléshez.

Cikkszám:
SV 9673983
Termékleírás
Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Hossz
787,5 mm
Használható
Házípus: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650 ‐ = 800
Csomagolási egység
12 db
Nettó tömeg
3,72 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177576933
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
SV MINI-TS-PROFIL 17x17MM, L=787,5MM