Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
- Cikkszám:
- SV 9673995
- Kivitel
- Gyűjtősínrendszerek függőleges elválasztásához a hátsó részben lent
- Termékleírás
- Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segédszerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Hossz
- 862,5 mm
- Használható
- Házípus: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 700 ‐ = 800
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 3,3 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177627864
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SV MINI TS-PROFIL, 17x17mm, 862,5mm