Tartósín TH 35/15 EN 60 715 szerint

Cikkszám: SZ 2318000

A hossz a ház szélességéhez igazítva.

Cikkszám:
SZ 2318000
Kivitel
TH 35/15
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Tartósín hossz
487 mm
Használható
Házípus: AX
KX
AE
KL
Szélesség: = 500 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
3 kg
Bruttó tömeg
3,042 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11,94 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 500 mm szélességhez, hossz 487 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Safety instructions