Tartósín TH 35/15 EN 60 715 szerint

Cikkszám: SZ 2319000

A hossz a ház szélességéhez igazítva.

Cikkszám:
SZ 2319000
Kivitel
TH 35/15
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Tartósín hossz
587 mm
Használható
Házípus: AX
KX
AE
KL
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
3,42 kg
Bruttó tömeg
3,622 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 600 mm szélességhez, hossz 587 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Safety instructions