A ház mélységébe történő beszereléshez, a meglévő menetes szárakra, mechanikus megmunkálás nélkül. Rendszerfuratok 2 oldalon. További szerelési lehetőségeket biztosít.
- Cikkszám:
- CM 5001370
- Termékleírás
- A ház mélységébe történő beszereléshez, a meglévő menetes szárakra, mechanikus megmunkálás nélkül. Rendszerfuratok 2 oldalon. További szerelési lehetőségeket biztosít.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TP
Mélység: = 400 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,075 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- CM Fenékkiépítő sín TP-hez, 400 mm mélységhez
- Dokumentációk
- Info sheet