Aljzatkiépítő sínek TP-hez

Cikkszám: CM 5001371

A ház mélységébe történő beszereléshez, a meglévő menetes szárakra, mechanikus megmunkálás nélkül. Rendszerfuratok 2 oldalon. További szerelési lehetőségeket biztosít.

Cikkszám:
CM 5001371
Termékleírás
A ház mélységébe történő beszereléshez, a meglévő menetes szárakra, mechanikus megmunkálás nélkül. Rendszerfuratok 2 oldalon. További szerelési lehetőségeket biztosít.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TP
Mélység: = 300 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,687 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
CM Fenékkiépítő sín TP-hez, 300 mm mélységhez
Dokumentációk
Info sheet