A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a külső szerelősíkon.
- Cikkszám:
- VX 8617010
- Termékleírás
- A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a külső szerelősíkon.
- Előnyei
- Egyszerűen akassza be kívülről a rendszerfuratokba, és csavarozza be
- Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
- Már sorolt szekrények esetén a rendszersín szerelése a szekrény belső oldala felől is történhet
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A külső szerelősíkra a szekrényprofilon
- A külső szerelősíkra a két 23 x 64 mm-es rendszersín közé
- Használható
- Házípus: VX
Szélesség/mélység: 400 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,56 kg
- Bruttó tömeg
- 1,631 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,76
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177829046
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX rendszersín, külső, 17x64mm, 400mm