18 x 64 mm-es rendszersín VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8617050

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a külső szerelősíkon.

Cikkszám:
VX 8617050
Termékleírás
A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a külső szerelősíkon.
Előnyei
Egyszerűen akassza be kívülről a rendszerfuratokba, és csavarozza be
Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
Már sorolt szekrények esetén a rendszersín szerelése a szekrény belső oldala felől is történhet
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
A külső szerelősíkra a szekrényprofilon
A külső szerelősíkra a két 23 x 64 mm-es rendszersín közé
Használható
Házípus: VX
Szélesség/mélység: 1.000 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
4,28 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
20,22
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177829084
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX rendszersín, külső, 17x64mm, 1000m
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure