48 x 26 mm-es tartósín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Cikkszám: VX 8617800

Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. A kalapácsfejű csavar és a hosszú kivágás a tartósínen bármilyen rögzítési méretet lehetővé tesz.

Cikkszám:
VX 8617800
Termékleírás

Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
PC beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW beépítési lehetőségek
In enclosure width 600 mm on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Használható
Házípus: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX álló pult
CX alsó pultrész
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,816 kg
Bruttó tömeg
3,166 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
12,39
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177919518
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX tartósín, 48x26mm, 600mm, 2db/cs
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Load brochure