Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. A kalapácsfejű csavar és a hosszú kivágás a tartósínen bármilyen rögzítési méretet lehetővé tesz.
- Cikkszám:
- VX 8617810
- Termékleírás
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- VX beépítési lehetőségek
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
- VX SE beépítési lehetőségek
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- AX beépítési lehetőségek
- In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- PC beépítési lehetőségek
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- IW beépítési lehetőségek
- In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX álló pult
CX alsó pultrész
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,89 kg
- Bruttó tömeg
- 4,1 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 16,63
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177919525
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX tartósín, 48x26mm, 800mm, 2db/cs