48 x 26 mm-es tartósín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Cikkszám: VX 8617820

Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. A kalapácsfejű csavar és a hosszú kivágás a tartósínen bármilyen rögzítési méretet lehetővé tesz.

Cikkszám:
VX 8617820
Termékleírás

Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
VX beépítési lehetőségek
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE beépítési lehetőségek
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX beépítési lehetőségek
1000 mm szekrényszélességbe az AX belső kiépítéséhez, AX padlólemez kiépítéséhez való sínnel együtt
PC beépítési lehetőségek
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
IW beépítési lehetőségek
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Használható
Házípus: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX álló pult
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4,64 kg
Bruttó tömeg
4,913 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
20,87
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177919532
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
VX tartósín, 48x26mm, 1000mm, 2db/cs
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Load brochure