- Cikkszám:
- VX 8619730
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 800 mm
- VX beépítési lehetőségek
- In door width 800 mm
- VX SE beépítési lehetőségek
- In door width 800 mm
- AX beépítési lehetőségek
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 800 mm házmagasságba
- Műanyag AX beépítési lehetőségek
- In door width 800 mm
- PC beépítési lehetőségek
- In door width 800 mm
- CX beépítési lehetőségek
- In door width 800 mm
- VX lábazat beépítési lehetőségek
- 850 mm lábazatszélességbe a lábazati sarokelemekre történő szerelés esetén
- Szerelési utasítás
- AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
- Megjegyzés
- A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
PC
AX
Műanyag AX
CX álló pult
CX alsó pultrész
Suitable for width or height or depth: 800 mm
- Használható
- VX lábazati rendszer
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,4 kg
- Bruttó tömeg
- 1,588 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
VX rendszersín, 15x39mm, 800mm, 4db/c