A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
- Cikkszám:
- VX 8100730
- Termékleírás
- A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
- Előnyei
- Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
- Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
- Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- Azonos típusú rendszersíneken egymás között
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 400 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,85 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,87
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177924628
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX RENDSZERSÍN 23x89 mm 400 MÉLYSÉGHEZ