23 x 89 mm-es nemesacél rendszersín VX, VX SE-hez

Cikkszám: VX 8100733

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.

Cikkszám:
VX 8100733
Termékleírás
A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
Előnyei
Egyszerűen akassza be a rendszerfuratokba, és csavarozza be
Rendszerlyukasztás mind a négy oldalon
Felül és alul furatokkal fészkes anyák számára, saját komponensek metrikus csavarral történő rögzítéséhez
Anyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
Azonos típusú rendszersíneken egymás között
Használható
Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,788 kg
Bruttó tömeg
2,02 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
63,92
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177924529
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX RENDSZERSÍN 23x89 mm 800 MÉLYSÉGHEZ
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Load brochure