18 x 39 mm-es szerelősín VX, VX SE-hez

Cikkszám: VX 8617700

A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.

Cikkszám:
VX 8617700
Termékleírás
A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
Előnyei
Más rendszersínnel együtt is használható
Hátoldala előkészítve kábelbilincsek rögzítéséhez az optimális kábelvezetéshez a szekrényben
Egyszerűen a rendszerlyukasztásba, a leghátsó pozícióban lévő szerelőlap esetén is
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
null
Megjegyzés
A szerelőlapos szekrények esetében az alapcsomag 2 szerelősínt is tartalmaz.
Használható
Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 400 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,428 kg
Bruttó tömeg
1,524 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6,08
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177921702
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX Szerelősín 18x39 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Load brochure