A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
- Cikkszám:
- VX 8617720
- Termékleírás
- A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon.
- Előnyei
- Más rendszersínnel együtt is használható
- Hátoldala előkészítve kábelbilincsek rögzítéséhez az optimális kábelvezetéshez a szekrényben
- Egyszerűen a rendszerlyukasztásba, a leghátsó pozícióban lévő szerelőlap esetén is
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- VX-ben a belső szerelősíkra a VX szekrényprofilon
- VX SE-ben a szekrényprofilon a VX adaptersínnel együtt
- null
- Megjegyzés
- A szerelőlapos szekrények esetében az alapcsomag 2 szerelősínt is tartalmaz.
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
Szélesség/mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,2 kg
- Bruttó tömeg
- 2,49 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 25,46
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177921726
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX Szerelősín 18x39 mm
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás
- Load brochure