Kábelcsatornák, szerelőlapok, profilsínek gyors és biztonságos rögzítéséhez 35/7,5 és 35/15 tartósínekre az EN 60 715 szerint.
- Cikkszám:
- SZ 2309000
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, szerelőlapok, profilsínek gyors és biztonságos rögzítéséhez 35/7,5 és 35/15 tartósínekre az EN 60 715 szerint.
- Előnyei
- Egyszerűen szerelje fel a beépítendő részre a szerelő-klipszet, majd pattintsa fel azt a tartósínre
- Anyag
- Rugós lemez
- Csomagolási egység
- 30 db
- Nettó tömeg
- 0,18 kg
- Bruttó tömeg
- 0,196 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ SZERELÖKLIPSZ, TARTÓSINHEZ, 30 DB/CS.
- Dokumentációk
- Leírás