A szerelőlapok a szekrényben további kiépítési lehetőségekhez használhatók.
- Cikkszám:
- TS 4532000
- Kivitel
- felcsavarozható, kicsi
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Minden szekrényre és 25 mm-es osztású rendszerfurattal rendelkező kiépítési egységre
- Lyuksoros szerelősín ajtóra
- AX műanyagban az ajtó rögzítődómjaira
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- PS SZERELŐLEMEZ, 4 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet