A szerelőlapok a szekrényben további kiépítési lehetőségekhez használhatók.
- Cikkszám:
- TS 8612400
- Kivitel
- beakasztható
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A belső és külső szerelősíkra a szekrényprofilon
- 17 x 73 mm-es TS rendszersín
- Sín AX belső kiépítéshez
- Lyuksoros szerelősín ajtóra
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,868 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177230880
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
- TS BEAKASZTHATÓ SZERELŐLAP,4 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet