Rendszersínek és szerelőlécek beépítéséhez vízszintesen és függőlegesen. Comfort-Panel 74 mm beszerelési mélységtől vagy Optipanel 100 mm beszerelési mélységtől. A szerelő szögidommal a belső kiépítésre szolgáló sínekkel együtt a LED rendszer-világítótest szerszám nélkül és a ház mechanikai megmunkálása nélkül felszerelhető.
- Cikkszám:
- CP 6205100
- Termékleírás
- Rendszersínek és szerelőlécek beépítéséhez vízszintesen és függőlegesen. Comfort-Panel 74 mm beszerelési mélységtől vagy Optipanel 100 mm beszerelési mélységtől. A szerelő szögidommal a belső kiépítésre szolgáló sínekkel együtt a LED rendszer-világítótest szerszám nélkül és a ház mechanikai megmunkálása nélkül felszerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Comfort-Panel, 74 mm beszerelési mélységtől
- Optipanel 100 mm-es beépítési mélységtől
- Sín AX belső kiépítéshez
- Szerelési utasítás
- AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,36 kg
- Bruttó tömeg
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SZERELŐ SZÖGIDOM, 4DB/CS.